- Nr kat.:
- SV 9671206
- Opis produktu
- Do dodatkowego montażu w drzwiach dzielonych. Perforowane listwy montażowe posiadają siatkę 25 mm i mogą być zastosowane do indywidualnego montażu z tyłu drzwi, np. kanały kablowe, wsporniki osłon, itd. Średnica otworów perforowanej listwy montażowej: 4,5 mm
- Materiał
- Blacha stalowa, 1 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 498 mm
- Wymiary
- Długość: 498 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,4 kg
- Masa brutto
- 1,443 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177619623
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Opis produktu
-
SV Perforowana listwa montażowa, dł.: 498 mm, do drzwi dzielonych, SxW: 600x150-800 mm