- Nr kat.:
- SV 9672316
- Opis produktu
- Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Height front panel top
- 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,34 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177697348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
-
SV Osłona czołowa, do TS, górna, SxW: 600x100 mm, stopień ochrony IP 54