Osłona czołowa, górna do TS

Nr kat.: SV 9672326

Jako górne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9672326
Opis produktu
Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Height front panel top
300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,359 kg
Masa brutto
3,54 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa, do TS, górna, SxW: 600x300 mm, stopień ochrony IP 54
Dokumentacja
Instrukcja obsługi