Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Nr kat.:
- SV 9674550
- Opis produktu
- Wewnętrzna osłona czołowa systemu szyn zbiorczych z możliwością montażu kanału okablowania (szer. x głęb.) 40 x 20 mm. Pasuje do zastosowań w rozdzielniach RiPower z osłonami o wysokości 300 mm. Poziome prowadzenie przewodów wykonuje się za osłonami czołowymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- W pionowym prowadzeniu przewodów kątowniki montażowe do oddzielacza przestrzeni funkcyjnej oraz szyny nośne wyłączników mocy, dzięki wytłoczonym wycięciom, umożliwiają zainstalowanie kanału okablowania.
- Pasujący do
- Szerokość: = 400 mm
= 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,279 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177697300
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona okablowania, do TS, SE (szer.: 400/600 mm)