Jako dolne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.
- Nr kat.:
- SV 9672336
- Opis produktu
- Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym - Height front panel bottom
- 100 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,82 kg
- Masa brutto
- 1,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona czołowa, do TS, dolna, SxW: 600x100 mm, stopień ochrony IP 54
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi