Osłony czołowe IP 54, dolne do TS

Nr kat.: SV 9672346

Jako dolne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9672346
Opis produktu
Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
Height front panel bottom
300 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
4,02 kg
Masa brutto
4,22 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177697539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa, do TS, dolna, SxW: 600x300 mm, stopień ochrony IP 54
Dokumentacja
Instrukcja obsługi