Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.
- Nr kat.:
- FT 2736520
- Wersja
- Profil 60
- Opis produktu
- Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem.
- Materiał
- Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewanymi ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła.
- Powierzchnia
- Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035
Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane - Value base frame
- Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skaleczeń.
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
- Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany.
- Value base frame
- Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń).
- Łatwa regulacja w wysokości.
- Stabilizuje wykrój drzwi.
- Zakrywa krawędź cięcia.
- Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz.
- Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wskazówka
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
- Nie nadaje się do instalacji na zewnątrz
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm - Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 470 mm
Głębokość: 77 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 363 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 398 mm - Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 63 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,178 kg
- Masa brutto
- 5,45 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177476424
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Opis produktu
- FT Okno systemowe, do VX, TS, VX SE, profil 60, SxWxG: 500x470x77 mm, do szer.: 600 mm
- Certyfikaty
- Klasa ochrony
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi