Okno wziernikowe do AE

Nr kat.: FT 2734000

Do montażu na AE zamiast drzwi lub na wystarczająco dużych powierzchniach.

Nr kat.:
FT 2734000
Opis produktu
Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach
Materiał
Ramy: aluminium, naturalnie anodowane
Szyba szklana: szkło akrylowe
Zakres dostawy
Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 54
Pasujący do
Typ obudowy: AE
Wymiary
Szerokość: 597 mm
Wysokość: 197 mm
Głębokość: 34 mm
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 537 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 137 mm
Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
30 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,887 kg
Masa brutto
2,087 kg
Numer taryfy celnej
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
FT Okno wziernikowe, SxWxG: 597x197x34 mm, aluminium
Dokumentacja
Instrukcja obsługi