Do montażu na AE zamiast drzwi lub na wystarczająco dużych powierzchniach.
- Nr kat.:
- FT 2762000
- Opis produktu
- Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach
- Materiał
- Ramy: aluminium, naturalnie anodowane
Szyba szklana: szkło akrylowe - Zakres dostawy
- Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 760 mm - Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 757 mm
Głębokość: 60 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 537 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 697 mm - Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 56 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,482 kg
- Masa brutto
- 4,682 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177032064
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Okno wziernikowe, SxWxG: 597x757x60 mm, dla SxW: 600x760 mm, aluminium
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi