Do ochrony elementów wskazujących i obsługowych w standardzie 19" lub o wymiarach metrycznych.
- Nr kat.:
- FT 2796000
- Wersja
- calowa
- Opis produktu
- Z bezpiecznym zamkiem, zamknięcie nr 3524 E.
- Materiał
- Ramy: aluminiowe profile wyciągane z elementami narożnymi w postaci cynkowych odlewów ciśnieniowych
Szyba szklana: szkło akrylowe, dymne - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym.
Łącznie z wkładką zamka bębenkowego nr 3524 E - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wymiary
- Szerokość: 534 mm
Wysokość: 425 mm
Głębokość: 47,5 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 494 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 404,5 mm - Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 43 mm
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,475 kg
- Masa brutto
- 2,675 kg
- Numer taryfy celnej
- 39205100
- EAN
- 4028177032453
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Opis produktu
- FT Pokrywa ze szkła akrylowego, calowa, SxWxG: 534x425x47,5 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi