Do osłony elementów wskazujących i obsługowych lub wycięć oraz do ochrony przed zabrudzeniami, płynami i nieupoważnionym dostępem. Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).
- Nr kat.:
- FT 2793560
- Opis produktu
- Wyposażone w zawiasy wewnętrzne 130° i uszczelkę na całym obwodzie okna.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pojedyncza szyba ochronna - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wskazówka
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm)
- Wymiary
- Szerokość: 522 mm
Wysokość: 600 mm
Głębokość: 38 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 408 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 543 mm - Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 31 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 6,175 kg
- Masa brutto
- 6,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 522x600x38 mm, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet