Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz i uszczelniona od ramy.
- Nr kat.:
- FT 2740000
- Opis produktu
- Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz i uszczelniona od ramy.
- Materiał
- Aluminium, naturalnie anodowane
- Zakres dostawy
- Rama aluminiowa
Płyta tablicy
Zawiasy
Elementy mocujące - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wskazówka
- Przy montażu w miejscu drzwi potrzebny jest zamek dźwigienkowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 200 mm
Wysokość: = 300 mm - Wymiary
- Szerokość: 197 mm
Wysokość: 297 mm
Głębokość: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szerokość: 143 mm
Wysokość: 243 mm - Powierzchnia montażowa
- Szerokość: 127 mm
Wysokość: 227 mm - Uwaga dot. nr kat.
- Przy AE stosować tylko na tylnej ścianie
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,237 kg
- Masa brutto
- 1,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177031838
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Tablica obsługi SxWxG: 197x297x34 mm, dla SxW: 200x300 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi