Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz i uszczelniona od ramy.
- Nr kat.:
- FT 2744000
- Opis produktu
- Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz i uszczelniona od ramy.
- Materiał
- Aluminium, naturalnie anodowane
- Zakres dostawy
- Rama aluminiowa
Płyta tablicy
Zawiasy
Elementy mocujące - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Wskazówka
- Przy montażu w miejscu drzwi potrzebny jest zamek dźwigienkowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 380 mm - Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 377 mm
Głębokość: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szerokość: 543 mm
Wysokość: 323 mm - Powierzchnia montażowa
- Szerokość: 527 mm
Wysokość: 307 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,131 kg
- Masa brutto
- 3,331 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177031913
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Tablica obsługi SxWxG: 597x377x34 mm, dla SxW: 600x380 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi