Do ochrony lampek, przycisków i innych elementów wskazujących. O wysokości montażowej maks. 35 mm., pasuje do tablic obsługi AX i AE.
- Nr kat.:
- FT 2791000
- Opis produktu
- null
- Materiał
- Ramy: aluminium, naturalnie anodowane
Szyba szklana: szkło akrylowe, dymne - Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką zamka bębenkowego nr 3524 E
- Pasuje do nr kat.
- 2741.010
- 2741.000
- Pasujący do
- Typ obudowy: Tablica obsługi
AX
AE
Szerokość: = 377 mm
Wysokość: = 297 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,88 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Okno wziernikowe, do tablic obsługi 2741.010, 2741.000, aluminium
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi