Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.
- Nr kat.:
- FT 2732010
- Wersja
- Profil 30
- Opis produktu
- Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich.
- Materiał
- Ramy: aluminium, naturalnie anodowane
Szyba szklana: szkło akrylowe - Zakres dostawy
- Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Pasuje do nr kat.
- 1012.000
- 1076.000
- 1376.000
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 760 mm - Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 757 mm
Głębokość: 36 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 537 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 697 mm - Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
- 32 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,02 kg
- Masa brutto
- 4,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 76101000
- EAN
- 4028177938489
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Okno obserwacyjne, SxWxG: 597x757x36 mm, do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi