Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz.
- Nr kat.:
- AX 2744010
- Opis produktu
- Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz.
- Materiał
- Aluminium, naturalnie anodowane
- Zakres dostawy
- Rama aluminiowa
Płyta tablicy
Zawiasy
Elementy mocujące - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Pasuje do nr kat.
- 1009.000
- 1039.000
- 1339.000
- Wskazówka
- Przy montażu w miejscu drzwi potrzebny jest zamek dźwigienkowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 380 mm - Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 377 mm
Głębokość: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Szerokość: 543 mm
Wysokość: 323 mm - Powierzchnia montażowa
- Szerokość: 527 mm
Wysokość: 307 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,131 kg
- Masa brutto
- 3,331 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177938540
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- FT Tablica obsługi, SxWxG: 597x377x36 mm, do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Info sheet
- Instrukcja obsługi