- Nr kat.:
- AX 2746010
- Opis produktu
- Do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich. Konstrukcja ramowa z leżącymi wewnątrz łącznikami narożnymi, płyta aluminiowa 3 mm, mocowana od wewnątrz.
- Materiał
- Aluminium, naturalnie anodowane
- Zakres dostawy
- Rama aluminiowa
Płyta tablicy
Zawiasy
Elementy mocujące
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Pasuje do nr kat.
- 1010.000
- 1054000
- 1060.000
- 1304.000
- 1360.000
- Wskazówka
- Przy montażu w miejscu drzwi potrzebny jest zamek dźwigienkowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 600 mm
- Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 597 mm
Głębokość: 36 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Szerokość: 543 mm
Wysokość: 543 mm
- Powierzchnia montażowa
- Szerokość: 527 mm
Wysokość: 527 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,7 kg
- Masa brutto
- 4,72 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177938564
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
FT Tablica obsługi, SxWxG: 597x597x36 mm , do montażu zewnętrznego do obudowy AX zamiast drzwi i na powierzchniach płaskich