Może być używany później na panelach kontrolnych lub ścianach obudowy na panelach sterowania dla AE.
- Nr kat.:
- FT 2749000
- Opis produktu
- Może być używany później na panelach kontrolnych lub ścianach obudowy na panelach sterowania dla AE.
- Wskazówki dotyczace montażu
- Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka 41 mm, wykonanie C i uchwyt z tworzywa sztucznego, wykonanie C.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,14 kg
- Masa brutto
- 0,17 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177031975
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- FT Zamek dźwigienkowy do tablicy obsługi
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi