Wkładka półcylindryczna do wkładek zamka wg DIN 18 252, każdy zestaw zawiera jeden, unikatowy rodzaj zamków z różnym zamykaniem w ramach zestawu.
- Nr kat.:
- SZ 9785040
- Zakres dostawy
- z 3 kluczami na każdą wkładkę zamka
- Długość
- 40 mm
- Montaż w systemie uchwytów
- Uchwyt Komfort VX do zamka półcylindrycznego
- Uchwyt Komfort TS do zamka półcylindrycznego
- Uchwyt Komfort AX
- Uchwyt mini Komfort AX
- Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
- Uchwyt Komfort mini AE do wkładki półcylindrycznej
- Uchwyt Ergoform-S Standard
- Wskazówka
- Przygotowane wyłącznie do określonych systemów uchwytów Rittal
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka półcylindryczna wg DIN 18 252
różne zamykanie - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,14 kg
- Masa brutto
- 0,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- Zamek półcylindryczny CS, do wkładek zamka wg DIN 18 252