Alternatywa dla standardowego zamka dźwigienkowego w różnych wersjach.
- Nr kat.:
- SZ 2309110
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Zakres dostawy
- Dostawa bez klucza
- Uwaga dot. nr kat.
- Zamek dźwigienkowy kompletny ze stali kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L)
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa
- Pasuje do typu obudowy
- KX E-Box
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,13 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177944596
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- Zamek dźwigienkowy SZ, do KX E-Box, stal nierdzewna 1.4404, z wkładką dwupiórkową
- Atesty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentacja
- Info sheet