Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.
- Nr kat.:
- SZ 1492000
- Wersja
- E
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Pasuje do typu obudowy
- KS z zamkiem dźwigienkowym
- KS z zamknięciem 3-punktowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,003 kg
- Masa brutto
- 0,004 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177007611
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- KS Wkładka zamka, wersja E, tworzywo sztuczne, wkładka dwupiórkowa 3 mm