Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.
- Nr kat.:
- SZ 2466000
- Wersja
- A
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Długość
- 27 mm
- Montaż w systemie uchwytów
- Uchwyt Komfort AX
- Uchwyt mini Komfort AX
- Uchwyt Ergoform-S Standard
- Standardowy uchwyt Ergoform-S do szaf sterowniczych z tworzywa sztucznego KS
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Pasuje do typu obudowy
- KX E-Box
- AX
- AX IT
- Obudowy obsługi AX
- AX tworzywo sztuczne
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP Część środkowa i górna
- TP Części dolne
- Pulpit stojący TP Pokrywa pulpitu
- Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu
- TP Pulpit uniwersalny
- Pulpit stojący CX
- Górna część pulpitu CX
- Część środkowa pulpitu CX
- Część dolna pulpitu CX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,018 kg
- Masa brutto
- 0,019 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177023888
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, wkładka dwupiórkowa 3 mm, dł.: 27 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi