Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.
- Nr kat.:
- SZ 2527000
- Wersja
- C
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Długość
- 41 mm
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Trójkąt: 7 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
- Basis AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
- Pokrywa pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,01 kg
- Masa brutto
- 0,026 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177026599
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- SZ Wkładka zamka, wersja C, cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 7 mm, dł. 41 mm
- Dokumentacja
- Info sheet