Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.
- Nr kat.:
- SZ 8611150
- Wersja
- F
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Montaż w systemie uchwytów
- Uchwyt Komfort TS do wkładek zamka
- Uchwyt Komfort TS do wkładek zamka i do kłódki
- Składany uchwyt do wkładki bębenkowej
- Składany uchwyt do kłódki i wkładek zamkowych
- Uchwyt Komfort mini do EL 3-częściowej do wkładek zamka
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka Daimler
- Pasuje do typu obudowy
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Drzwi szafy PC
- IW
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,017 kg
- Masa brutto
- 0,018 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177211995
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- Wkładka zamka do TS, wersja F, cynkowy odlew ciśnieniowy, wkładka Daimler