Wkładki z cylindrem bezpieczeństwa do zamków dźwigienkowych z wkładką zamknięcia nr 3524 E.
- Nr kat.:
- SZ 2525000
- Wersja
- C
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- z 2 kluczami
- Długość
- 28,3 mm
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: z wkładką z cylindrem bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
- Pasuje do typu obudowy
- AE zamkiem dźwigienkowym, stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Pokrywa pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,036 kg
- Masa brutto
- 0,037 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177026193
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- SZ Wkładka z cylindrem bezpieczeństwa, wersja C, z wkładką z cylindrem bezpieczeństwa, Zamknięcie nr 3524 E