Do dodatkowej zabudowy we wszystkich jednodrzwiowych obudowach AE z zamkiem dźwigienkowym.
- Nr kat.:
- SZ 2534500
- Opis produktu
- Do dodatkowej zabudowy we wszystkich jednodrzwiowych szafach z zamkiem dźwigienkowym. Płyta zakrywająca jest blokowana przez półcylinder profilowany o łącznej długości 40 mm lub 45 mm (według DIN 18 252). Dodatkowe pokrycie chroni cylinder przed zabrudzeniem. Klasa ochrony szafy nie ulega redukcji. Dostawa bez półcylindra profilowanego.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- niklowany (matowo)
- Wskazówka
- Nie przy obudowach ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) i stosowaniu zamka dźwigienkowego SZ 2304.000.
- Pasuje do nr kat.
- 9785040
- 9785042
- Pasuje do typu obudowy
- AE stal nierdzewna z zamkiem dźwigienkowym
- Basis AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,23 kg
- Masa brutto
- 0,257 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- SZ Wkładka półcylindryczna, do kompaktowej obudowy AE, niklowana matowo
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi