Klucz uniwersalny z nasadką dwupiórkową 5 mm, nasadką trójkątną i czworokątną 7 mm i 8 mm oraz z adapterem bitowym i bitem zwrotnym dla: gniazda sześciokątnego o rozmiarze 25 i 30
- Nr kat.:
- SZ 2549500
- Wersja
- uniwersalne
- Opis produktu
- Do wkładek zamka
- Zakres dostawy
- Wraz z adapterem bitowym i bitem zwrotnym dla gniazda sześciokątnego o rozmiarze 25 i 30
- Wskazówka
- Obudowy, szafy i systemy zamykania są standardowo dostarczane z pasującym kluczem
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,07 kg
- Masa brutto
- 0,075 kg
- Numer taryfy celnej
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Opis produktu
- Klucz uniwersalny z nasadką dwupiórkową 5 mm, nasadką trójkątną i czworokątną 7 mm i 8 mm oraz z adapterem bitowym i bitem zwrotnym dla: gniazda sześciokątnego o rozmiarze 25 i 30