Wkładka zamka do uchwytów, wkładka bezpieczeństwa, nr 3524 E
- Nr kat.:
- TS 8611180
- Zakres dostawy
- z 2 kluczami
- Długość
- 24,9 mm
- Montaż w systemie uchwytów
- Uchwyt Komfort VX do wkładek zamka
- Uchwyt Komfort TS do wkładek zamka
- Uchwyt Komfort mini do EL 3-częściowej do wkładek zamka
- Uchwyt Komfort mini AE do wkładek zamka
- Wskazówka
- Przygotowane wyłącznie do określonych systemów uchwytów Rittal
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,04 kg
- Masa brutto
- 0,042 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177212022
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- Wkładki zamka do systemów uchwytów do TS, wkładka bezpieczeństwa, zamknięcie nr 3524 E