Do uchwytów i obudów.
- Nr kat.:
- VX 8618303
- Wersja
- G
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Montaż w systemie uchwytów
- Uchwyt Komfort VX do wkładek zamka i do kłódki
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Trójkąt: 8 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX IT
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,015 kg
- Masa brutto
- 0,016 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177921849
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- Wkładka zamka do VX, wersja G, cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 8 mm