Uchwyt z indywidualnie konfigurowalnym kodem liczbowym.
- Nr kat.:
- IT 7030601
- Opis produktu
- Możliwość elastycznego dostępu za pomocą indywidualnego, 4-cyfrowego kodu.
- Korzyści
- Wyższe bezpieczeństwo dzięki regularnemu resetowaniu kodu
- Możliwość awaryjnego otwarcia i zmiany kodu za pomocą wkładki półcylindrycznej 40 mm wg DIN 18 252
- Sposób działania
- Użytkownik może ustawić indywidualny czterocyfrowy kod
- Dostęp do trybu programowania jest możliwy tylko po podaniu ustawionego kodu
- Po wprowadzeniu lub zastosowaniu kodu następuje automatyczne wyzerowanie, co uniemożliwia odczytanie kodu przez osoby trzecie po otwarciu uchwytu
- Możliwe awaryjne otwieranie w sytuacji alarmowej lub w przypadku zapomnienia kodu za pomocą klucza w funkcji Master-Key
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Uchwyt
Adapter uchwytu do drzwi przeszklonych aluminiowych do VX IT i drzwi wentylowanych aluminiowych/z blachy stalowej do VX IT (zawiasy prawe/lewe)
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Szerokość: 41 mm
Wysokość: 386 mm
Głębokość: 46 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
Rack OCP ORV3 - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Opis produktu
- CMC III Uchwyt Komfort CMC III Online do VX, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi