Adapter dopasowuje się do profilu drzwi i tym samym ułatwia montaż uchwytu Komfort.
- Nr kat.:
- TS 8611300
- Wersja
- do drzwi ozdobnych IW i PC, drzwi dolne
- Opis produktu
- Adapter dopasowuje się do profilu drzwi i tym samym ułatwia montaż uchwytu Komfort.
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 płyta adaptera
1 trzpień do przedłużenia przykręcanej nakładki
2 śruby mocujące - Pasujący do
- Typ obudowy: IW
PC - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,058 kg
- Numer taryfy celnej
- 39259010
- EAN
- 4028177231597
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- Adapter uchwytu dla uchwytów Komfort do PC, do drzwi ozdobnych IW i PC, Drzwi dolne, RAL 7035