- Nr kat.:
- TS 8611040
- Wersja
- z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1
- Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7032
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
- Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do zastosowania w obszarze VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Pasuje do typu obudowy
- EL 3-częśc. 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- Drzwi szafy PC
- IW
- TS 8 stal nierdzewna
- SE stal nierdzewna
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,66 kg
- Masa brutto
- 0,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177211896
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217