Uchwyt Komfort do TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Numer artykułu: TS 8611.060

Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.

Numer artykułu:
TS 8611.060
Wersja
do wkładek cylindrycznych
Opis produktu
Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7032
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
Pasuje do typu obudowy
EL 3-częśc. 18 - 21 U
TS
TS IT
SE
Drzwi szafy PC
IW
TS 8 stal nierdzewna
SE stal nierdzewna
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,55 kg
Masa brutto
0,6 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177211919
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentacja
Instrukcja obsługi