- Nr kat.:
- TS 8611250
- Wersja
- do wkładek zamka
- Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 8019
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
- Pasuje do typu obudowy
- EL 3-częśc. 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- Drzwi szafy PC
- IW
- TS 8 stal nierdzewna
- SE stal nierdzewna
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,562 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177228382
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217