Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.
- Nr kat.:
- TS 8611290
- Wersja
- do kłódki i wkładek zamkowych
- Opis produktu
- Uchwyt dzięki technice składanej nie wymaga obszaru do wychylenia i dzięki temu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu na drzwiach przeszklonych TS, VX SE, dolnych PC, ozdobnych IW niezbędny jest adapter uchwytu
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek zamka typu F lub wkładek bezpieczeństwa i z przyciskiem o maksymalnej długości 26,5 mm
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- TS IT
- VX SE
- Drzwi szafy PC
- IW
- TS 8 stal nierdzewna
- SE stal nierdzewna
- EL 3-częśc. 18 - 21 U
- Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,509 kg
- Masa brutto
- 0,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177232822
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- Uchwyt Komfort do TS, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do kłódki i wkładek zamkowych, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi