Elastyczna możliwość dostępu za pomocą 3-krotnego wprowadzenia indywidualnego kodu liczbowego bez użycia klucza.
- Nr kat.:
- DK 7200801
- Opis produktu
- Elastyczna możliwość dostępu poprzez indywidualny potrójny kod bez klucza lub poprzez funkcję Master-Key dzięki dodatkowej wkładce półcylindrycznej 40 lub 45 mm według DIN 18 252 niezależnie od kodu liczbowego.
- Kolor
- RAL 9005
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,9 kg
- Masa brutto
- 0,909 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- DK Uchwyt Komfort, z kodem cyfrowym, do TS, TS IT, SE, RAL 9005
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi