Elastyczna możliwość dostępu za pomocą 3-krotnego wprowadzenia indywidualnego kodu liczbowego bez użycia klucza.
- Nr kat.:
- DK 7200810
- Wersja
- Uchwyt Ergoform-S
- Opis produktu
- Elastyczna możliwość dostępu poprzez indywidualny potrójny kod bez klucza lub poprzez funkcję Master-Key dzięki dodatkowej wkładce półcylindrycznej 40 lub 45 mm według DIN 18 252 niezależnie od kodu liczbowego.
- Kolor
- RAL 7035
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,671 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- Uchwyt bezpieczeństwa, z kodem cyfrowym, Uchwyt Ergoform-S, Opis: Możliwość elastycznego dostępu za pomocą indywidualnego, 3-cyfrowego kodu bez kluczy, Możliwość elastycznego dostępu za pomocą indywidualnego, 3-cyfrowego kodu bez kluczy lub za pomocą radi
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi