Do optymalnej obsługi drzwi bocznych z zewnątrz, jeżeli uchwyt jest trudno dostępny po stronie wewnętrznej ze względu na ramę wychylną lub wbudowane elementy 19".
- Nr kat.:
- TS 8611370
- Opis produktu
- Do optymalnej obsługi drzwi bocznych z zewnątrz, jeżeli uchwyt jest ciężko dostępny po wewnętrznej stronie poprzez ramę wychylną lub zabudowę 19".
- Korzyści
- Możliwa jest dodatkowa przebudowa drzwi bocznych dzięki załączonym szablonom wiercenia. Nie jest już konieczny uchwyt na wewnętrznej stronie
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,072 kg
- Numer taryfy celnej
- 83015000
- EAN
- 4028177386617
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- TS Ryglowanie bocznych drzwi, do TS
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi