- Nr kat.:
- SZ 2537000
- Wersja
- do wkładek cylindrycznych
- Opis produktu
- Przygotowany do wbudowania wkładek zamków lub do wbudowania dostępnych na rynku półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Możliwości montażu
- Pionowy montaż uchwytu przy wysokości obudowy od 380 mm
- Poziomy montaż uchwytu przy szerokości obudowy od 300 mm
- Od wysokości obudowy 500 mm uchwyt mini Komfort w dolnym punkcie zamknięcia można zainstalować tylko poziomo
- Od wysokości obudowy 600 mm uchwyt mini Komfort w dolnym punkcie zamknięcia można instalować pionowo, z obrotem 180°
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamkiem dźwigienkowym
- Obudowa naścienna AE z zamkiem dźwigienkowym
- Basis AE z zamkiem dźwigienkowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,559 kg
- Masa brutto
- 0,565 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
-
SZ Uchwyt mini Komfort do AE z wkładką dwupiórkową, do wkładki półcylindrycznej