- Nr kat.:
- SZ 1490010
- Wersja
- Standard do szaf sterowniczych z tworzywa sztucznego KS
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go odchylić w celu otwarcia zamka.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
- Pasuje do typu obudowy
- KS z zamknięciem 3-punktowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,475 kg
- Masa brutto
- 0,496 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177526990
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
KS System zamykania Ergoform-S, Standard do szaf sterowniczych z tworzywa sztucznego KS, RAL 7035