Do przezbrajania na alternatywne systemy zamykania, np. półcylindry profilowane, wkładki bezpieczeństwa itp.
- Nr kat.:
- SZ 2453000
- Wersja
- Specjalnie przygotowany do systemu zamykania ASSA
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go odchylić w celu otwarcia zamka.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- brązowy
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek półcylindrycznych ASSA owalnych o maksymalnej długości całkowitej 26,9 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamknięciem 3-punktowym
- Basis AE z zamknięciem 3-punktowym
- Obudowa naścienna AE z zamknięciem 3-punktowym
- TP Części dolne
- Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu
- TP Pulpit uniwersalny
- AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
- Basis AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
- Drzwi pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,422 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- SZ System zamykania Ergoform-S, Specjalnie przygotowany do systemu zamykania ASSA, brązowy
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi