Do przezbrajania na alternatywne systemy zamykania, np. półcylindry profilowane, wkładki bezpieczeństwa itp.
- Nr kat.:
- SZ 2455010
- Wersja
- Standard
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go odchylić w celu otwarcia zamka.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035 z brązowym uchwytem i złączką
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamknięciem 3-punktowym
- Basis AE z zamknięciem 3-punktowym
- Obudowa naścienna AE z zamknięciem 3-punktowym
- TP Części dolne
- Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu
- TP Pulpit uniwersalny
- AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
- Basis AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
- Drzwi pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,525 kg
- Masa brutto
- 0,535 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- SZ System zamykania Ergoform-S, Standard, RAL 7035 z brązowym uchwytem i złączką
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi