Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z wkładką cylindra bezpieczeństwa lub bez.
- Nr kat.:
- SZ 2485100
- Wersja
- C
- Kolor
- RAL 9011
- Uwaga dot. nr kat.
- nie nadaje się do AE 1018.600
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
- Basis AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
- Pokrywa pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,039 kg
- Masa brutto
- 0,046 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177440968
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa
- Dokumentacja
- Info sheet