Uchwyty z możliwością integracji z różnymi systemami szaf.
- Nr kat.:
- DK 7320700
- Wersja
- Uchwyt Ergoform-S
- Opis produktu
- Do monitorowania i zarządzania za pomocą centralnej jednostki typu CMC III lub interfejsu IoT.
- Korzyści
- Niezależna kontrola dostępu i zwalnianie uchwytu za pomocą kodu cyfrowego i karty transponderowej
- Zarządzanie uprawnieniami i zdalne otwieranie poprzez sieć
- Wbudowany interfejs WWW i integracja z centralnymi systemami zarządzania przez jednostkę sterującą
- Protokołowanie wszystkich otwarć drzwi z sygnaturą czasową
- Zastosowania
- Centralna kontrola dostępu przez sieć bez kluczy lub systemu zamków
- Wolnostojące szafy sieciowe z wrażliwymi systemami IT
- Centra danych o podwyższonych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa lub świadczące usługi kolokacji i hostingu
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Przewód przyłączeniowy (3 m) z wtykiem RJ 12
- Typ zamknięcia
- Elektromagnetyczny
- Prąd znamionowy maksymalny
- 0,1 A
- Liczba elementów na interfejs IoT (maks.)
- 16
- Liczba elementów PU compact (maks.)
- 2
- Liczba elementów PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 sztuk przy zasilaniu elektrycznym przez PoE
- Zakres temperatury pracy
- 5 °C...40 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,76 kg
- Masa brutto
- 0,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- DK Uchwyt CMC III, elektromagnetyczny, Uchwyt Ergoform-S z funkcją Master-Key do TE, sterowanie dostępem przez CMC III Processing Unit, Z czujnikiem położenia do monitorowania uchwytu, RAL 7035