Przystosowany do wbudowania wkładek zamków i dostępnych w handlu półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.
- Nr kat.:
- DK 7705120
- Wersja
- do wkładek cylindrycznych
- Opis produktu
- Przygotowany do wbudowania wkładek zamków lub do wbudowania dostępnych na rynku półcylindrów profilowanych 40 lub 45 mm oraz wkładek bezpieczeństwa z przyciskiem.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówka
- Wkładki zamka, wersja F: możliwość wymiany tylko kompletnego systemu (uchwyt wraz z wkładką zamka)
- Uwaga dot. nr kat.
- Przygotowany do montażu półcylindrów profilowanych o łącznej długości 40 lub 45 mm (według DIN 18 252)
- Pasuje do typu obudowy
- Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,551 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- DK Uchwyt Komfort mini, do wkładek półcylindrycznych, do EL, 3-cz., 3-15 U, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi