Do późniejszego montażu obudów AE z zamknięciem dźwigienkowym.
- Nr kat.:
- SZ 2537045
- Wersja
- z zamknięciem VW E1
- Opis produktu
- Do doposażania obudów AE z zamknięciem dźwigienkowym.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Możliwości montażu
- Pionowy montaż uchwytu przy wysokości obudowy od 380 mm
- Poziomy montaż uchwytu przy szerokości obudowy od 300 mm
- Od wysokości obudowy 500 mm uchwyt mini Komfort w dolnym punkcie zamknięcia można zainstalować tylko poziomo
- Od wysokości obudowy 600 mm uchwyt mini Komfort w dolnym punkcie zamknięcia można instalować pionowo, z obrotem 180°
- Wskazówka
- Tylko do zastosowania w obszarze VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
- Dostawa bez klucza
- Pasuje do typu obudowy
- AE z zamkiem dźwigienkowym
- Obudowa naścienna AE z zamkiem dźwigienkowym
- Basis AE z zamkiem dźwigienkowym
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,49 kg
- Masa brutto
- 0,555 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- SZ Uchwyt mini Komfort do AE z zamkiem dźwigienkowym i zamknięciem VW E1
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi