Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów.
- Nr kat.:
- VX 8618200
- Wersja
- do wkładek zamka
- Korzyści
- Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga obszaru do wychylenia, dzięki czemu można wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy
- Łatwy montaż dzięki zatrzaskowemu systemowi uchwytów
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek zamka typu G lub wkładek bezpieczeństwa i z przyciskiem o maksymalnej długości 26,5 mm
- Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX IT
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,628 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177921740
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- Uchwyt Komfort do VX, do wkładek zamka, Kolor RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi