Uchwyt Komfort AX

Nr kat.: AX 2435200

Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.

Nr kat.:
AX 2435200
Wersja
z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1
Opis produktu
Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Dostawa bez klucza
Uwaga dot. nr kat.
Tylko do zastosowania w obszarze VW, Audi, SEAT, SkodaAuto
Pasuje do typu obudowy
AX z 3-punktowym systemem zamknięcia
TE
TP Części dolne
TX CableNet
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,56 kg
Masa brutto
0,575 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis produktu
AX Uchwyt Komfort, do AX z zamknięciem prętowym, z wkładką bezpieczeństwa, Zamknięcie E1
Atesty
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi