Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
- Nr kat.:
- AX 2435400
- Wersja
- do wkładek zamka i wkładek półcylindrycznych
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AX z 3-punktowym systemem zamknięcia
- TE
- TP Części dolne
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,53 kg
- Masa brutto
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177938199
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- AX Uchwyt Komfort, do AX z zamknięciem prętowym, do kłódek i wkładek zamka lub wkładek półcylindrycznych
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi