Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
- Nr kat.:
- AX 2435600
- Wersja
- przygotowane do systemu zamków KESO / KABA
- Opis produktu
- Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go obrócić w celu otwarcia zamka.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wkładek półcylindrycznych KESO/KABA o długości całkowitej 42,5 mm i średnicy Ø 22 mm
- Pasuje do typu obudowy
- AX z 3-punktowym systemem zamknięcia
- TE
- TP Części dolne
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,548 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024110
- EAN
- 4028177938212
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
- AX Uchwyt Komfort, do AX z 3-punktowym systemem zamknięcia, do wkładek zamka, KESO / KABA
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi